Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесная опора Linea light представляет собой поворотное колесо с тормозом колеса, предназначенное для использования в составе медицинской, мебельной и офисной техники, а также в оборудовании, требующем стабильного и маневренного перемещения. Крепление выполнено по типу глухого отверстия для фитинга B10, что обеспечивает надежную фиксацию в корпусе изделия без использования дополнительных элементов. Корпус представляет собой поворотный стержень, изготовленный из полиамида, который обеспечивает необходимую механическую прочность при сохранении низкого веса конструкции. Колесо диаметром 75 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление при движении. Протектор колеса выполнен из полиуретана, литьевого типа, что обеспечивает хорошее сцепление с напольным покрытием, низкий уровень шума и устойчивость к износу. Общая высота изделия составляет 75,5 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая нагрузочная способность опоры составляет 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч достигает 100 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
EAN
4031582353389
Номер материала S4
990770570
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,2 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
162 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
81 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости для удобства маневрирования. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана, обеспечивающую плавное и бесшумное движение по различным поверхностям, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике, гарантирующем долговечность и минимальное сопротивление вращению. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра, что позволяет легко интегрировать её в конструкции различного назначения. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает её идеальным решением для тележек анестезии, медицинских тумбочек, оборудования для диализа, компьютеров на колесах, офисной мебели, аппаратов УЗИ и ИВЛ, а также профессиональных уборочных тележек в больницах и медицинских учреждениях.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg