Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Lumina представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для мебели и офисного оборудования. Крепление выполнено в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое обеспечивает надежную фиксацию опоры в изделии без использования дополнительных крепежных элементов. Корпус опоры изготовлен из полиамида и включает поворотный стержень, который обеспечивает свободное вращение колеса относительно вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой и имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, что обеспечивает плавное движение и снижает уровень шума при перемещении. Общая высота опоры составляет 88 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг. Опора рекомендуется для применения в прикроватных тумбочках, мебели для медиа и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
Номер материала S4
990074380
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
65 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
88 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,3 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Белый алюминий (RAL9006)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
45 mm
Поворотное соединение
212 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
106 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
10 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Белый алюминий (RAL9006)
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и устойчивости к воздействию окружающей среды. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного, также выполненного из полиамида, что гарантирует плавное и надежное вращение опоры на требуемый угол. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей долговечность и минимальное техническое обслуживание. Беговая поверхность колеса изготовлена из инъекционного полиуретана, что обеспечивает оптимальное сцепление, износостойкость и защиту полов от повреждений. Общая высота опоры составляет 88 миллиметров, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, медиа-мебели и офисной мебели, где требуется сочетание функциональности, надежности и эстетичности.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg