Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Stylea
Номер заказа:
990074553
EAN:
4031582311198
Номер продукта:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea относится к классу мебельной фурнитуры и представляет собой законченное издел...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea относится к классу мебельной фурнитуры и представляет собой законченное изделие, объединяющее корпус, поворотный узел и колесо, предназначенное для установки на мебель с возможностью легкого перемещения. Крепежный элемент выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое обеспечивает надежную фиксацию опоры в конструкции изделия без сквозного прохода и позволяет устанавливать опору без дополнительной доработки посадочного места. Корпус опоры образован поворотным стержнем, изготовленным из полиамида, который обеспечивает вращение колеса вокруг вертикальной оси и сочетает достаточную прочность с низкой массой. Колесо диаметром 65 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, который обеспечивает плавность хода при движении и снижает трение в узле вращения. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса и также выполнен из полиамида, что упрощает эксплуатацию и обслуживание изделия. Общая высота опоры составляет 68 мм, что необходимо учитывать при проектировании зазоров и посадочных размеров мебели. Статическая нагрузка на опору составляет 100 кг, динамическая нагрузка составляет 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора применяется в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели.
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются