Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Galea — это поворотная колесная опора с тормозом колеса, предназначенная для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также для душевых стульев. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную установку в посадочное отверстие оборудования. Корпус опоры изготовлен из полиамида и включает в себя две гонки с шаром, образующие поворотный узел, который обеспечивает свободное вращение колеса на 360 градусов и плавное маневрирование изделия. Колесо диаметром 125 мм имеет колесный подшипник скольжения, обеспечивающий низкое сопротивление вращению при эксплуатации. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая снижает шум при движении и защищает напольное покрытие от повреждений. Общая высота опоры составляет 162 мм, что необходимо учитывать при проектировании несущей конструкции и выборе посадочных мест. Статическая нагрузка на одну опору составляет 200 кг, динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч — 100 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5075PJH125R05-22x40
EAN
4031582379389
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
66 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,68 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
22 mm
Длина Болт
40 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
258 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
129 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40 TRP

Поворотная колесная опора Galea оснащена цельным стержнем круглого сечения в качестве крепежного элемента, обеспечивающего надежное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует высокую химическую стойкость и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное и управляемое вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей оптимальное сцепление с полом и минимизирующей шум при движении. Внутреннее колесо оборудовано подшипником скольжения, который обеспечивает плавное вращение и снижает сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 162 миллиметра, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях, где требуется надежность и безопасность.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg