Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и роликовый игольчатый подшипник. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3477UOR080P62 TFR
EAN
4031582400106
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,88 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
246 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции