Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больниц, домов престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2477PJP075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582326666
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,41 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Befestigungsart
Синтетический расширитель, круглый
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое обеспечивает надежную фиксацию на втулках диаметром от 31 до 35 миллиметров. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное крепление колеса на различных типах осей. Вес изделия составляет 0,14 килограмма, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы конструкции. Принадлежность предназначена для профессионального применения в системах с поворотными колесами и гарантирует долговечность при правильной эксплуатации.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон установки с минимальным диаметром 24 мм и максимальным диаметром 27 мм, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая прочное соединение между колесом и опорной конструкцией. Общий вес изделия составляет 0,13 кг, что делает его легким и удобным в монтаже. Принадлежность предназначена для профессионального использования в системах с поворотными колесами и обеспечивает оптимальную совместимость с различными конфигурациями кареток.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение с диаметром от 27 до 30 миллиметров, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и штифтов. Расширитель изготовлен с учетом требований надежного крепления и обеспечивает стабильное соединение при эксплуатации. Вес принадлежности составляет 0,14 килограмма, что делает её легкой и удобной в установке. Данная принадлежность применяется в системах с колесами и кастерами для обеспечения совместимости с различными конструкциями креплений.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое обеспечивает надежную фиксацию на втулках с диаметром от 21,5 мм до 24 мм, что позволяет адаптировать расширитель к различным типам кастеров. Компактная конструкция с массой 0,12 кг обеспечивает минимальное увеличение общего веса узла при сохранении необходимой прочности и функциональности. Расширитель изготовлен с высокой точностью для обеспечения плотного прилегания и долговечной эксплуатации в промышленных условиях.