Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3477UFP160P63
EAN
4031582327588
Номер материала S4
990005505
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,58 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
334 mm
Офсет (Смещение)
60 mm
Радиус поворота
167 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
46 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Alpha
3470UFP160P63

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg