Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции - 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2477PIP150R05-28
EAN
4031582362152
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
188 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,26 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Housing
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
131 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
75 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с меньшими посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и небольшой вес 0,05 кг, что обеспечивает удобство монтажа без существенного увеличения общей массы конструкции.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с нестандартными посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и малый вес 0,04 кг, что обеспечивает удобство монтажа без значительного увеличения общей массы конструкции.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора 150 mm
Agila
2470PIP150R05-28

Поворотное Колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

150 mm
188 mm
80 kg
150 mm
188 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Agila
2471PIP150R05-28

Поворотное колесная опора с тормоз направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

150 mm
188 mm
80 kg
150 mm
188 mm
80 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора 150 mm
Agila
2470PIP150R05-28

Поворотное Колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

150 mm
188 mm
80 kg
150 mm
188 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Agila
2471PIP150R05-28

Поворотное колесная опора с тормоз направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

150 mm
188 mm
80 kg
150 mm
188 mm
80 kg