Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383539
Номер продукта:
5087PJM125P30-12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой техническое решение с отверстие под болт для креплен...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения нержавеющая сталь, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 162 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции