Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila stainless
Номер заказа:
990036326
EAN:
4031582350159
Номер продукта:
7477PJO100P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila stainless предназначена для эксплуатации в составе тележек и транспортных систе...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila stainless предназначена для эксплуатации в составе тележек и транспортных систем. Крепление выполнено на прямоугольной пластине. Корпус поворотного узла оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими свободное вращение колеса. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней марки. Колесо диаметром 100 мм установлено на подшипник скольжения, протектор выполнен из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 135 мм. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости 3 км/ч. Применяется в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали