Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует две гонки с мячом в качестве поворотного подшипника, обеспечивая плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на прецисcионный шариковый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5077YGP100R05-22x40
EAN
4031582354829
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
139 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,6 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
22 mm
Длина Болт
40 mm
Корпус
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070YGP100R05-22x40

Поворотная колесная опора Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установлено на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.

100 mm
Легкие условия
139 mm
100 mm
Легкие условия
139 mm
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
5071YGP100R05-22x40

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует две гонки с мячом в качестве поворотного подшипника, обеспечивая плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, душевых стульев.

100 mm
Легкие условия
139 mm
100 mm
Легкие условия
139 mm