Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с прямоугольной пластиной крепления, где расстояние между отверстиями под болт обеспечивает надежную фиксацию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5077YGH100P52
EAN
4031582399653
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
66 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
141 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,52 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
52 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
44,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
76 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
72 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
256 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
128 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)