Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Galea представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также для душевых стульев. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры к раме или основанию изделия. Корпус узла поворота выполнен из полиамида и образован двумя гонками с шаром, что обеспечивает плавное вращение опоры вокруг вертикальной оси и равномерное распределение нагрузки. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, которое обеспечивает стабильную работу при движении. Протектор колеса изготовлен из термопластичной резины с электропроводными свойствами, что позволяет отводить статическое электричество и снижает риск его накопления в помещении. Корпус колеса выполнен из полипропилена с электропроводными свойствами, что дополнительно способствует отводу заряда. Общая высота опоры составляет 139 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч достигает 100 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5077YGH100P30-12
EAN
4031582353792
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
139 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
12 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070YGH100P30-12

Поворотная колесная опора Galea представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea — поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено через отверстие под болт, которое обеспечивает фиксацию опоры к несущей раме изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен поворотным узлом в виде двух гонок с мячом, обеспечивающим свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет подшипник скольжения и протектор из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество. Корпус колеса выполнен из полипропилена, электропроводного. Общая высота опоры составляет 139 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая — 100 кг при скорости движения 3 км/ч.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg