Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, при изготовлении тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в строительстве контейнеров, для шкафов под инструменты и в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, которое обеспечивает фиксацию опоры к несущей конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и содержит поворотный узел типа «две гонки с мячом», позволяющий колесу свободно поворачиваться вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм установлено на подшипник скольжения, корпус колеса выполнен из полипропилена, а материал протектора идентичен материалу корпуса, то есть также полипропилену. Общая высота опоры составляет 128 мм, что учитывается при монтаже и расчете высоты установки. Статическая грузоподъемность опоры равна 250 кг, динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения 4 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3477POO100P30-13
EAN
4031582305500
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,89 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
242 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
121 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Колесо Basetech представляет собой полипропиленовое колесо диаметром 100 мм, предназначенное для использования в составе поворотных опор. Ширина беговой дорожки составляет 36 мм, материал которой идентичен корпусу колеса. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим надежное вращение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 320 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 4 км/ч достигает 160 кг. Данное колесо предназначено для применения в кастерах с повышенными требованиями к надежности и долговечности.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha
3470POO100P30-13

Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм выполнено из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg