Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесная опора с пружинным тормозом направления» и предназначена для применения в авиакосмической промышленности, в том числе на оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с несущей конструкцией изделия. Корпус поворотного узла выполнен из двух гонок мяча, изготовленных из усиленной нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность вращения. Основной материал корпуса — стальной лист, очень толстый, из полиамида, который обеспечивает необходимую прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм оснащено протектором из полиуретана, инжекционного типа, который обеспечивает устойчивое сцепление с поверхностью и снижает уровень шума при движении. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали, что гарантирует плавность хода и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность изделия составляет 700 кг. Динамическая грузоподъемность находится в диапазоне от 280 до 350 кг при скорости движения 6 км/ч и 4 км/ч соответственно.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
468SUAC160P63
EAN
4031582396386
Номер материала S4
990860876
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
350 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
280 kg
Грузоподъемность статическая
700 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
2,94 kg
Название продукта
Zeta reverse
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
270 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
135 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta представляет собой поворотную колёсную опору с тормозом направления, предназначенную для авиакосмической промышленности, оборудования для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек и транспортного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надёжное соединение с несущей конструкцией. Поворотный узел имеет корпус с двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, при этом материал корпуса определён как стальной лист, очень тяжёлый. Колесо диаметром 160 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, протектор выполнен из полиуретана инжекционного типа, а корпус колеса изготовлен из полиамида. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъёмность равна 700 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет 280 кг при скорости 6 км/ч и 350 кг при скорости 4 км/ч.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шарикоподшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч или 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 700 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Zeta — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в авиакосмической промышленности, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей установку опоры на несущую конструкцию. Корпус поворотного узла изготовлен из усиленной или нержавеющей стали в исполнении «Две гонки мяча» и имеет двухрядную конструкцию подшипника вращения, что обеспечивает стабильную работу при повороте. Материал корпуса — стальной лист, очень тяжелый, что повышает жесткость и устойчивость опоры при эксплуатационных нагрузках. Колесо диаметром 160 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, который обеспечивает плавное вращение и долговечность. Протектор колеса выполнен из полиуретана, инжекционного типа, с хорошими демпфирующими свойствами и сопротивлением износу. Обод колеса изготовлен из полиамида, что снижает массу конструкции и повышает коррозионную стойкость. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 700 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 280 до 350 кг при скорости движения 4–6 км/ч.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zeta — фиксированная колесная опора предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 160 мм оснащено инжекционным полиуретановым протектором, обеспечивающим оптимальное сцепление и износостойкость, а также прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 700 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 280 кг при скорости 6 км/ч и 350 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления», то есть к поворотным опорам с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления, и предназначена для применения в авиакосмической промышленности, в том числе в оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла выполнен из конструкции «Две гонки мяча» с усиленным или нержавеющим исполнением стали, что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к нагрузкам. Материал корпуса — стальной лист, очень тяжелый, а сам корпус изготовлен из полиамида. Колесо диаметром 160 мм оснащено протектором из полиуретана, литьевого типа, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали, что обеспечивает плавность хода и долговечность. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая нагрузка составляет 700 кг. Динамическая нагрузка находится в диапазоне от 280 до 350 кг при скорости от 4 до 6 км/ч.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg