Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Изделие комплектуется стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержневым механизмом, позволяющим свободно ориентировать колесо в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 65 миллиметров выполнено из электропроводящей термопластичной резины и установлено на подшипник скольжения с просторной трубой, что обеспечивает плавное и бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 68 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Благодаря электропроводящим свойствам материалов, изделие подходит для использования в прикровательных тумбочках, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах, где требуется защита от статического электричества.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582341140
Номер материала S4
990078572
Основные атрибуты
Тип
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,12 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN 12529 – Колёсики для офисных кресел
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Кронштейн
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
106 mm
Офсет (Смещение)
25 mm
Радиус поворота
53 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
65 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 65 mm
Stylea
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Опора оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента, обеспечивающего надежное присоединение к мебельным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и включает поворотный стержень, позволяющий колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 65 миллиметров выполнено с беговой дорожкой из термопластичной резины с электропроводящими свойствами и полиамидным электропроводящим телом, что обеспечивает надежное сцепление с полом и безопасность в условиях повышенных требований к электростатике. Подшипник скольжения с просадкой трубой обеспечивает плавное и долговечное вращение колеса. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать её в различных мебельных приложениях с гарантией надежности и долговечности.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg