Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Forma
EAN:
4031582477375
Номер продукта:
6941UFP125P33 white
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотная колесная опора с тормозом направления Forma оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из цинк...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Forma оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминием и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, тележках для медикаментов, тележках для ухода за пациентами и ультразвуковых аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали