Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует две гонки с мячом в качестве поворотного подшипника. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литая резина, без следов диаметром 125 мм и работает на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для применения в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5071PIO125P60-90x70
EAN
4031582362534
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
163 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,56 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
60 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
55 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
50 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
70 mm
Корпус
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea
5070PIO125P60-90x70

Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и оборудовано подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

125 mm
163 mm
Легкие условия
125 mm
163 mm
Легкие условия
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
5077PIO125P60-90x70

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольная пластина для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литая резина, без следов, что исключает повреждение напольных покрытий, и работает на подшипник скольжения. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, душевые стулья.

125 mm
163 mm
Легкие условия
125 mm
163 mm
Легкие условия