Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Agila care
Номер заказа:
990061545
EAN:
4031582358179
Номер продукта:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Поворотная колесная опора Agila care относится к типу «Поворотное колесо с центральным, полным или тормозом направления» и предн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Agila care относится к типу «Поворотное колесо с центральным, полным или тормозом направления» и предназначена для применения в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах. Крепежный узел выполнен в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней и относится к короткому варианту исполнения, что обеспечивает надежную фиксацию колесной опоры в конструкции изделия. Корпус опоры представляет собой поворотную вилку, образованную двумя гонками с мячом, и изготовлен из среднего стального листа, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 150 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавность вращения и легкость поворота. Протектор изготовлен из полиуретана, литьевого, электропроводного материала, что позволяет эффективно отводить статическое электричество и снижать износ покрытия. Корпус колеса выполнен из полиамида, электропроводящего материала, обеспечивающего высокую износостойкость и надежность конструкции. Общая высота изделия составляет 188 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда