Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Agila care
EAN:
4031582341997
Номер продукта:
2474YGO125R26-28S45 4xM8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Колесная опора Agila care представляет собой поворотное колесо с центральным, полным или тормозом направления: тип изделия — Пов...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесная опора Agila care представляет собой поворотное колесо с центральным, полным или тормозом направления: тип изделия — Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления, при этом в данном описании используется наименование типа, указанное в исходных данных. Крепление выполнено по схеме «Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней», что обеспечивает надежную фиксацию в профильных стержнях каркаса и простоту монтажа. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины, в его верхней части установлен поворотный узел по схеме «Две гонки с мячом», который обеспечивает плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси и свободное изменение направления движения. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения и имеет протектор из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и снижает риск его накопления. Корпус колеса выполнен из полипропилена, электропроводного, что обеспечивает совместимость с электропроводными полами и сохраняет малую массу узла. Общая высота изделия составляет 163 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч составляет 100 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, больницах, а также в домах престарелых и пансионатах.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда