Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Agila care
EAN:
4031582341799
Номер продукта:
2474YGO100R26-28S45 4xM8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Колесная опора Agila care представляет собой поворотное колесо с центральным полным тормозом направления, которое относится к ка...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесная опора Agila care представляет собой поворотное колесо с центральным полным тормозом направления, которое относится к категории поворотных колёсных опор с центральным, полным или тормозом направления. Крепление выполнено с помощью стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, что обеспечивает надёжную фиксацию опоры на раме изделия. Корпус узла изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён поворотным подшипником в виде двух гонок с шаром, обеспечивающим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет подшипник скольжения и протектор из термопластичной резины, обладающей электропроводными свойствами, а корпус колеса выполнен из полипропилена, также электропроводного. Общая высота опоры составляет 138 мм. Статическая грузоподъёмность равна 160 кг, а динамическая грузоподъёмность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, больницах, а также в домах престарелых и пансионатах.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда