Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Integral smart plus представляет собой поворотное колесное опорное устройство с центральным общим тормозом, предназначенное для эксплуатации в составе медицинского оборудования и мобильной техники. Фитинг выполнен в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, в коротком варианте исполнения, что обеспечивает надежное крепление к раме изделия. Корпус узла поворота оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное и точное вращение опоры в горизонтальной плоскости. Корпус изготовлен из легкого листового стального материала, сочетающего необходимую механическую прочность с небольшой массой конструкции. Колесо диаметром 150 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником и протектором из полиуретана, литьевого типа, а основа колеса выполнена из полиамида, что обеспечивает низкий уровень шума и стабильное сцепление с поверхностью. Общая высота изделия составляет 183 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 405 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 4 км/ч составляет 135 кг. Указанные параметры позволяют использовать изделие в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, тележках для диализа, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, а также в ультразвуковых аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
Номер материала S4
900000152
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
62 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
135 kg
Грузоподъемность статическая
405 kg
Общая высота
183 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,13 kg
Название продукта
Integral smart plus
Стандартный
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
51 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Стальной лист, легкий
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
62 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
115 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр
150 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd