Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, где требуется надежная и маневренная транспортировка оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2476XSP125R26-28S45 D
EAN
4031582358063
Номер материала S4
990034559
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
67 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
163 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,02 kg
Название продукта
Agila care
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
2
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
96 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
67 mm
Поворотное соединение
207 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
103,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер является принадлежностью для колесика и предназначен для обеспечения совместимости и надежного соединения различных компонентов кастора. Данное изделие характеризуется минимальным весом 0,1 кг, что позволяет использовать его в системах, где требуется снижение общей массы конструкции. Адаптер изготовлен с учетом высоких требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное функционирование узла крепления. Благодаря компактным размерам и легкому весу, принадлежность легко интегрируется в существующие конструкции каст­оров различных типов, обеспечивая оптимальное распределение нагрузок и долговечность всей системы.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между режимами работы. Вес изделия составляет 0,12 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное управление функциональностью колеса в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данное изделие характеризуется малым весом 0,06 кг, что обеспечивает удобство в эксплуатации и минимальное увеличение общей массы узла крепления. Переключающий рычаг изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильную работу механизма блокировки колеса при частых переключениях. Компактная конструкция позволяет легко интегрировать данную принадлежность в существующие системы крепления колес различных типов и размеров, обеспечивая оптимальное соотношение функциональности и простоты монтажа.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колесика и предназначен для управления направлением движения или фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между различными режимами работы. Вес изделия составляет 0,09 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колесика без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное функционирование в составе колесной системы.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка подшипника является принадлежностью для колеса и предназначена для обеспечения надежной работы опорного узла. Данный компонент характеризуется малым весом, составляющим 0,04 кг, что позволяет минимизировать нагрузку на конструкцию колеса при сохранении необходимой прочности и долговечности. Втулка подшипника изготавливается с высокой точностью для обеспечения правильного центрирования и плавного вращения колеса. Компактные размеры и легкий вес делают эту принадлежность идеальным решением для различных типов мебельных и промышленных колес, где требуется оптимальное соотношение между функциональностью и минимальной массой компонента.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка является принадлежностью для колеса с поворотным кронштейном и предназначена для соединения компонентов кастора. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное крепление при помощи болта диаметром 28 мм. Втулка изготовлена с учетом требований к точности и надежности, что гарантирует долговечность и стабильность работы кастора в условиях интенсивной эксплуатации. Общий вес принадлежности составляет 0,05 кг, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Квадратная конфигурация втулки обеспечивает удобство монтажа и предотвращает проворачивание при работе.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профильная штанга является принадлежностью для колесика и представляет собой специализированный компонент, предназначенный для обеспечения надежного крепления и стабилизации кастора в различных конструкциях мебели и оборудования. Данное изделие изготавливается из высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Профильная штанга характеризуется точной геометрией сечения, что позволяет обеспечить оптимальное распределение нагрузки и минимизировать деформации. Компонент легко интегрируется в существующие системы крепления благодаря стандартизированным размерам и универсальной конструкции. Применение профильной штанги повышает общую надежность и функциональность кастора, обеспечивая плавное движение и устойчивость конструкции.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка является принадлежностью для колеса, предназначенной для адаптации и крепления узлов. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение между компонентами системы. Втулка совместима с болтом диаметром 28 миллиметров, что позволяет осуществить прочное и стабильное крепление. Изделие отличается малым весом, составляющим 0,04 килограмма, что делает его идеальным решением для применения в мобильных конструкциях и системах с ограничениями по массе. Компактные размеры и легкость монтажа обеспечивают удобство в эксплуатации и обслуживании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 4xM8

Agila care представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и маневренности. Колесо диаметром 125 миллиметров выполнено из полиуретана инжекционного типа с электропроводящими свойствами, что обеспечивает безопасность в медицинской среде. Беговая дорожка колеса оснащена прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и плавность хода. Общая высота конструкции составляет 163 миллиметра. Опора обладает статической грузоподъемностью 200 килограммов и динамической грузоподъемностью 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации в медицинских учреждениях.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg