Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Колесная опора оснащена колесом диаметром 75 мм с двойным фланцем и треком, обеспечивающим надежное сцепление и стабильность при движении. Подшипник выполнен из необработанного хаба, что гарантирует долговечность и надежность конструкции при интенсивной эксплуатации. Общая высота изделия составляет 115 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструкции и механизмы. Динамическая грузоподъемность поворотной колесной опоры достигает 200 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает безопасную и эффективную работу с тяжелыми грузами. Данная конструкция сочетает в себе компактные размеры, высокую грузоподъемность и универсальность применения, делая её идеальным решением для промышленных и коммерческих приложений, требующих надежной мобильности и маневренности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
90 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
200 kg
Общая высота
115 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
3,06 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Диаметр отверстия пластины
10,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
64 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
78 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
64 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
78 mm
Длина пластины
100 mm
Ширина пластины
100 mm
Кронштейн
Диаметр купола
72 mm
Поворотное соединение
150 mm
Офсет (Смещение)
35 mm
Радиус поворота
75 mm
Колесо
Материал протектора
Двойной фланец с Трек
Ширина Протектор
23 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
23 mm
Подшипник
Необработанная Хаб
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам