Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена квадратной пластиной для крепления и предназначена для профессионального использования. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 150 кг. Изделие идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также для профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Номер материала S4
990036679
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,26 kg
Название продукта
Agila stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Квадратная пластина
Диаметр отверстия пластины
6,3 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Длина пластины
60 mm
Ширина пластины
60 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
43 mm
Поворотное соединение
123 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
61,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Agila stainless представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для профессионального оборудования на колесах. Крепление выполнено в виде квадратной пластины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и содержит поворотный узел «две гонки с мячом», который обеспечивает плавное вращение опоры. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения и протектором из термопластичной резины, а обод выполнен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 100 мм, и это значение необходимо учитывать при проектировании посадочных мест и клиренса изделия. Статическая нагрузка на одну опору составляет до 150 кг, динамическая нагрузка составляет до 75 кг при скорости движения 3 км/ч. Указанные значения нагрузки действительны при эксплуатации на ровном основании. Изделие применяется в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg