Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное Колесная опора Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна, тяжелого типа с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором из материала, идентичного корпусу колеса, и оборудовано прецисcионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 250 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1500 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9940UOP200P63
EAN
4031582366938
Номер материала S4
990837884
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
157 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
750 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
600 kg
Грузоподъемность статическая
1500 kg
Общая высота
250 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
5,17 kg
Название продукта
Delta twin
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Прозрачное Покрытие
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
136 mm
Поворотное соединение
323 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
161,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 250 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Фиксированная колесная опора Delta twin представляет собой высокопрочное транспортное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающего максимальную надежность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, оснащено прецизионным шарикоподшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 250 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 250 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Фиксированная колесная опора Delta twin представляет собой высокопрочное транспортное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающего максимальную надежность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, оснащено прецизионным шарикоподшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 250 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg