Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и оснащено прецизионным шарикоподшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции — 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — до 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
195 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,49 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
260 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
130 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
0 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции