Поворотное Колесная опора 125 mm
Footmaster
Номер заказа:
990800110
EAN:
4031582495171
Номер продукта:
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах,...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Опора оснащена колесом диаметром 125 мм с необработанной хабой, обеспечивающей надежное крепление и передачу нагрузок. Конструкция изделия разработана с учетом требований промышленного применения и обеспечивает стабильную работу при различных условиях эксплуатации. Общая высота опоры составляет 190 мм, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели и оборудования. Динамическая грузоподъемность изделия достигает 440 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует надежную работу при транспортировке грузов и перемещении оборудования. Поворотная конструкция колесной опоры обеспечивает удобство маневрирования и позволяет легко изменять направление движения. Footmaster является универсальным решением для применения в промышленности и коммерческом секторе, обеспечивая долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.