Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленным на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 160 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4 Materialnummer
990036328
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,61 kg
Produktname
Agila stainless
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Нержавеющая сталь
Gabelform
Широкая
Material
Нержавеющая сталь, средняя
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения
Radfarbe
Серебристо-серый (RAL7001)
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также профессиональных тележек для уборки.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg