Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4680IFP125P63
EAN
4031582365948
Номер материала S4
990837702
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
240 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
164 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,82 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
235 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
117,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый / без маркировки
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø125

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и предотвращения повреждений опорной конструкции колесного изделия. Данная принадлежность обеспечивает надежную защиту от механических воздействий, ударов и истирания во время эксплуатации. Изделие характеризуется малым весом, составляющим 0,54 кг, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы конструкции. Защита для ног легко монтируется на стандартные крепежные элементы и совместима с различными типами опорных ног. Применение данной принадлежности рекомендуется для продления срока службы оборудования и обеспечения безопасности при транспортировке и хранении.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Колесная опора Zeta представляет собой поворотное колесо с тормозом направления, относящееся к типу «Поворотное колесная опора с тормозом направления», и предназначено для применения в авиакосмической промышленности, в обслуживании оборудования для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу «Прямоугольная пластина», что обеспечивает простую и надежную установку опоры на раму или корпус оборудования. Корпус поворотного узла образован двумя гонками шара, изготовленными из усиленной или нержавеющей стали, и выполнен из стального листа, очень тяжелого по толщине, что обеспечивает высокую жесткость конструкции и устойчивость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Протектор изготовлен из эластичных шин без следов, вулканизированных, что исключает загрязнение напольного покрытия и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Корпус колеса выполнен из алюминия, что снижает массу узла без потери прочности. Общая высота опоры составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 240 кг при скорости 6 км/ч до 300 кг при скорости 4 км/ч.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом (Поворотное Колесная опора с Общий тормоз), предназначенную для применения в авиакосмической промышленности и на аэропортовом оборудовании, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины (Прямоугольная пластина), обеспечивающей надежную фиксацию опоры на несущей конструкции. Корпус поворотного узла выполнен по схеме «Две гонки мяча» (Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь), что обеспечивает высокую жесткость и долговечность соединения при свободном вращении. Материал корпуса — стальной лист, очень тяжелый (Стальной лист, очень тяжелый), придающий конструкции повышенную прочность. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником (Прецизионный шариковый подшипник), обеспечивающим плавное вращение и низкое сопротивление качению. Бегова дорожка выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных (Эластичные шины, без следов, вулканизированные), что исключает загрязнение покрытия пола. Материал обода — алюминий. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 240 до 300 кг при скорости 6 км/ч и 4 км/ч соответственно.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение, а также минимизирующим износ при длительной работе. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что обеспечивает отличное сцепление с полом и защиту перевозимых грузов от повреждений. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 600 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 240 килограммов при скорости 6 километров в час или 300 килограммов при скорости 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для авиационной промышленности, оборудования аэропортов, автомобильной промышленности (OEM), производственных и платформенных тележек и транспортного оборудования. Крепление выполнено на прямоугольной пластине, которая обеспечивает жесткое соединение с несущей конструкцией. Поворотный узел корпуса образован двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, а сам корпус изготовлен из стального листа и относится к категории очень тяжелых. Колесо диаметром 125 мм установлено на прецизионном шариковом подшипнике, что обеспечивает плавность вращения и стабильность хода. Протектор выполнен из эластичных вулканизированных шин без следов, а материал колесного корпуса — алюминий. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг. Динамическая грузоподъемность равна 240 кг при скорости 6 км/ч и 300 кг при скорости 4 км/ч.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Поворотная колесная опора Zeta reverse относится к типу «поворотная колесная опора с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления», что обеспечивает фиксацию колеса и управление направлением движения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая служит для установки опоры на несущую конструкцию. Поворотный узел корпуса имеет две гонки мяча и изготовлен из усиленной или нержавеющей стали, а сам корпус выполнен из тяжелого стального листа. Материал корпуса, по данным изделия, соответствует алюминию. Колесо диаметром 125 мм установлено на прецизионный шариковый подшипник и оснащено эластичной шиной без следов, вулканизированной. Габаритная высота опоры составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 240 кг при скорости 6 км/ч и 300 кг при скорости 4 км/ч. Опора применяется в авиакосмической промышленности, на оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg