Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из идентичного корпусу колесо материала и роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,99 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13

Alpha — поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в конструкциях, требующих надежного поворотного узла и фиксации колеса. Крепление выполняется через отверстие под болт, что обеспечивает простую установку опоры на раму или корпус изделия без дополнительной переходной оснастки. Корпус поворотного узла изготовлен из толстолистовой стали и выполнен по конструкции с двумя гонками и шариком, что обеспечивает плавное вращение и устойчивость под нагрузкой. Колесо диаметром 125 мм оснащено игольчатым роликовым подшипником, а протектор выполнен из материала, идентичного материалу корпуса колеса, на основе полиамида. Общая высота опоры составляет 155 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным вертикальным пространством. Статическая грузоподъемность опоры составляет 250 кг, динамическая грузоподъемность — 125 кг при скорости движения 4 км/ч. Опора рекомендуется для автомобильной промышленности OEM, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, роликовых клеток, шкафов для инструментов, транспортного оборудования, маш­иностроения, почтово-логистических систем, производственных и платформенных тележек, пожарного оборудования, оборудования для утилизации отходов и верстаков.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg