Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больничного оборудования, мебели в домах престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2470DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582341218
Номер материала S4
990006650
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,96 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, квадратный
Распорный фитинг (максимум)
24 mm
Распорный фитинг (минимум)
22 mm
Длина Стержень
24 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
176 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
88 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо
Пассивированный голубым
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 32 до 35 мм. Устройство характеризуется компактными габаритами и малым весом 0,17 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. Расширительная посадка гарантирует плотное соединение с несущими элементами в заданном диапазоне диаметров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 36 до 40 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,18 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 160 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с минимальным износом покрытий пола.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 24 до 27 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 27 до 30 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
2477DYK100R47-21,5/24

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
2477DYK100R47-21,5/24

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg