Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470DYK100P50
EAN
4031582335187
Номер материала S4
990028593
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
135 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,9 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
176 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
88 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо
Пассивированный голубым
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и кастерах различного назначения. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина втулки 36 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо изготовлено из листовой стали с беговой дорожкой из литой резины без следов, что обеспечивает надежность и долговечность. Конструкция предусматривает установку конусного шарикоподшипника для плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Агила — это поворотная колесная опора с тормозом направления en-route... Поворотная колесная опора с тормозом направления «Агила» представляет собой компонент для мобильного оборудования, рассчитанный на применение в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах, а также в тележках для кейтеринга и систем доставки питания. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает простую и надежную установку на раму или корпус изделия. Корпус опоры изготовлен из листовой стали средней толщины, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции и устойчивость к механическим нагрузкам. Поворотный узел реализован как двойная гонка с шариками, что позволяет колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости с низким сопротивлением и высокой точностью ориентации. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из литой резины черного цвета с электропроводящими свойствами, отводящими статическое электричество, а в качестве подшипника колеса применен конусный шарикоподшипник. Общая высота опоры составляет 135 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки и торговой мебели с витринами. Крепление выполнено на прямоугольной пластине, которая обеспечивает жесткое соединение опоры с несущей конструкцией изделия. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и содержит поворотный узел с двумя беговыми дорожками и шариками, что обеспечивает устойчивость и надежность при эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм выполнено из черной электропроводной литой резины, которая отводит статический заряд, и установлено на кронусный шарикоподшипник для плавного хода. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет использовать ее в изделиях с ограниченным просветом. Статическая грузоподъемность опоры составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости 3 км/ч.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Фиксированная колесная опора Agila предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность при эксплуатации. Колесо имеет диаметр 100 мм и оснащено кронусным шариковым подшипником для плавного и бесшумного вращения. Беговая поверхность выполнена из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, что позволяет использовать опору в чувствительных к статическому электричеству средах. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 160 кг и динамической нагрузкой 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg