Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет электропроводящий полиамидный корпус с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 77 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
Номер материала S4
990078129
Core attributes
Тип
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
77 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,13 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
20 mm
Поворотное соединение
124 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
62 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный механизм, гарантирующий плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из электропроводящего полиамидного корпуса с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg