Отправная точка
Особые требования
Наше интеллектуальное мобильное решение
Фолькмар и Майкл Юнг, управляющие директора RCN.
«Levina scan — это 100% синтетический материал и 100-процентная безопасность».
Фолькмар и Майкл Юнг, управляющие директора RCN.
Международные преимущества и различные приложения
Благодаря Levina scan у RCN есть идеальный кастор для использования МРТ. Несмотря на то, что он полностью изготовлен из пластика, он обладает превосходной несущей способностью и обеспечивает максимальную безопасность. Благодаря своим свойствам он также подходит для кабинетов МРТ, в которых используются замки для металлоискателей. Решение также предлагает ценные преимущества для международного бизнеса RCN. В каждой стране есть свои правила, регулирующие использование продуктов в условиях МРТ. Касторка Levina scan MRT полностью не содержит металлов и может использоваться по всему миру без каких-либо ограничений, а это означает, что больше нет необходимости в тщательном изучении национальных нормативных требований. RCN может использовать пластиковый ролик не только в зоне МРТ, но и в исследовательских центрах или на выходах безопасности в аэропортах.