Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Большая нагрузка? Совершенно irrelephant.

Integral twin load сочетает высокую крутильную жёсткость с грузоподъёмностью до 250 кг на колесную опору.
Большая нагрузка? Совершенно irrelephant.

Integral twin load: сила, когда нагрузка становится большой

Большая нагрузка? Совершенно irrelephant.

AI generated
Тяжёлые медицинские приложения требуют мобильности, на которую можно положиться всегда. Integral twin load сочетает высокую крутильную жёсткость с грузоподъёмностью до 250 кг на колесную опору. Двойная колесная опора обеспечивает надёжную устойчивость, например для операционных столов, хирургических роботов и бариатрических кроватей.

Ключевые факты и цифры

  • Грузоподъёмность до 250 кг на колесную опору
  • Высокая крутильная жёсткость для устойчивости и безопасного позиционирования - даже при боковой нагрузке
  • Усиленный сварной стальной корпус
  • Центральная блокировка с полной и направляющей блокировкой
  • Тихое и лёгкое управление как дополнительное преимущество комфорта
  • Диаметр колеса 150 мм

Свяжитесь с нами

(якорная ссылка на контактную форму)

Разработано для приложений с большим весом. И высокой ответственностью.

В операционной, отделении интенсивной терапии или специализированных медицинских зонах: тяжёлые приложения, такие как операционные столы, хирургические роботы и бариатрические кровати, должны перемещаться надёжно и точно - и в решающий момент устойчиво оставаться на месте. Именно для этого разработан Integral twin load. Высокая крутильная жёсткость двойной колесной опоры поддерживает стабильное позиционирование, а грузоподъёмность до 250 кг на колесную опору создаёт дополнительные резервы для медицинских и медико-технических приложений с большими нагрузками.

Сильна в движении. Устойчива в покое.

Text: Производительность Integral twin load основана на последовательно усиленной конструкции. Сварной стальной корпус, прецизионные подшипники и вариант колеса, рассчитанный на высокие нагрузки, создают основу для грузоподъёмности до 250 кг на колесную опору и крутильной жёсткости, которая надёжно удерживает тяжёлые медицинские приложения на месте.

Высокая грузоподъёмность для тяжёлых медицинских приложений

  • Грузоподъёмность до 250 кг на колесную опору - рассчитано на приложения с большими нагрузками, такие как операционные столы, хирургические роботы или бариатрические кровати.
  • Усиленный сварной стальной корпус - для особенно прочной конструкции при высоких нагрузках.
  • Колесо Maxtech load - вариант колеса, специально разработанный для высокой грузоподъёмности.
  • Два прецизионных шарикоподшипника из нержавеющей стали в колесе - для стабильного восприятия усилий и надёжной работы.
  • Грузоподъёмность испытана в соответствии с DIN EN 12531 - для надёжного технического проектирования требовательных приложений.

Высокая крутильная жёсткость для безопасного позиционирования

  • Усиленный сварной стальной корпус - повышает устойчивость колесной опоры к боковым силам и скручиванию.
  • Двойной прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке - поддерживает стабильное ведение колесной опоры даже при высокой нагрузке.
  • Двойной прецизионный шарикоподшипник в колесе - обеспечивает дополнительную стабильность при передаче усилий.
  • Центральная блокировка с полной и направляющей блокировкой - поддерживает контролируемое позиционирование и безопасное использование в повседневной клинической практике.

Удобство в управлении. Надёжность в клиническом применении.

Хотя грузоподъёмность и крутильная жёсткость находятся в центре внимания Integral twin load, она остаётся частью проверенной серии колесных опор Integral twin. Двойная колесная опора сочетает высокую устойчивость с удобным управлением, оптимизированной манёвренностью и продуманной системной интеграцией. При этом она отвечает ключевым требованиям повседневной клинической практики - от удобной центральной блокировки и тихого, лёгкого управления до легко очищаемых поверхностей и химически стойких компонентов.

Что означает крутильная жёсткость?

Крутильная жёсткость описывает, насколько устойчивой остаётся колесная опора к скручиванию. Это особенно важно, когда на тяжёлое приложение воздействуют боковые силы, вращательные движения или неравномерно распределённые нагрузки.

Управление и интеграция

  • Двойная колесная опора с высокой манёвренностью благодаря дифференциальному действию
  • Удобная центральная блокировка с помощью рычага управления
  • До трёх положений переключения: направляющая блокировка, полная блокировка или полная мобильность
  • Регулируемые усилия переключения: мягкое, стандартное или жёсткое

Повседневная клиническая практика и очистка

  • Тихое и лёгкое управление с очень низкими рабочими усилиями
  • Гладкие поверхности для простой и быстрой очистки
  • Химически стойкие компоненты для использования в клинической среде

Качество и дизайн

  • Сертифицированный TÜV стандарт производительности и проверенное качество
  • Цвета можно адаптировать к дизайну продукта приложения
Брошюры по продуктам Integral и Integral twin

Поговорите с нами о вашем приложении

Операционный стол, хирургический робот, бариатрическая кровать или индивидуальное медико-техническое приложение: наши эксперты помогут вам выбрать, сконфигурировать и интегрировать подходящее мобильное решение.

Поговорите с нами о вашем приложении
Поля, отмеченные звездочками (*), обязательны для заполнения.

Часто задаваемые вопросы

Integral twin load подходит для тяжёлых медицинских приложений, где необходимы высокая грузоподъёмность, устойчивость и безопасное позиционирование. Типичные примеры: операционные столы, хирургические роботы, бариатрические кровати, кровати интенсивной терапии с дополнительным оборудованием и медицинские устройства с большими нагрузками.
Integral twin load выдерживает до 250 кг на колесную опору. Это даёт дополнительные резервы для приложений, где вес, устойчивость и надёжная мобильность должны работать вместе.
Крутильная жёсткость описывает, насколько хорошо колесная опора сохраняет устойчивость к скручиванию. Это важно при возникновении боковых сил, вращательных движений или неравномерно распределённых нагрузок - например в тяжёлых медицинских приложениях.
Устойчивость обеспечивается усиленной конструкцией: сварным стальным корпусом, двойными прецизионными шарикоподшипниками в поворотной головке и в колесе.
Она сочетает высокую грузоподъёмность с проверенными преимуществами семейства Integral twin: хорошей манёвренностью, удобной центральной блокировкой, тихим и лёгким управлением, а также легко очищаемыми и химически стойкими компонентами.