Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990073408
EAN:
4031582317442
Номер продукта:
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного обор...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования. Фитинг выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, обеспечивающего надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг. Изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции