Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea предназначена для оборудования, которое требует высокой маневренности и надежной фиксации. Крепление выполнено на прямоугольной пластине, обеспечивающей стабильное соединение с основанием изделия и равномерную передачу нагрузки. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида и включает поворотный прецизионный шариковый подшипник, который обеспечивает плавное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, что снижает усилие перемещения и уменьшает износ узла. Беговая поверхность колеса выполнена из инжекционного электропроводного полиуретана, который обеспечивает сцепление с покрытием и отвод статического электричества. Общая высота опоры составляет 124 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 240 кг, динамическая грузоподъемность составляет 120 кг при скорости движения 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5947XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352245
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
120 kg
Грузоподъемность статическая
240 kg
Общая высота
124 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
50 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
108 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea
5940XSP100P51 RAL9002

Поворотное колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в профессиональных применениях. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, гарантирующим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для оптимального качения. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг, что делает опору идеальной для медицинского оборудования, офисной мебели и специализированных тележек.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea представляет собой компактное изделие для медицинского и общего применения, предназначенное для установки на оборудование, требующее маневренности и надежной фиксации. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает простое и жесткое соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида, который является электропроводящим, что позволяет использовать опору в условиях, где требуется отвод статического электричества. Поворотный узел оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение на 360 градусов без заеданий. Колесо диаметром 100 мм выполнено из полиуретана, литьевого и электропроводящего материала, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, низкий уровень шума и защиту напольного покрытия. Общая высота опоры составляет 124 мм, что позволяет учитывать габариты при проектировании каркаса и размещении оборудования. Статическая грузоподъемность опоры составляет 240 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 120 кг. Указанные значения необходимо учитывать при расчете общей массы изделия и распределении нагрузки между опорами.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg