Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы и профессиональные уборочные тележки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5941XSP100P52 RAL9002
EAN
4031582352368
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
120 kg
Грузоподъемность статическая
240 kg
Общая высота
124 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
76 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
72 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
52 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
44,5 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Корпус
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
108 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшенные эксплуатационные характеристики колесных систем в промышленных и коммерческих применениях. Принадлежность совместима с широким спектром колесных опор и обеспечивает надежное крепление и стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea
5940XSP100P52 RAL9002

Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки.

100 mm
Легкие условия
124 mm
100 mm
Легкие условия
124 mm
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Linea
5947XSP100P52 RAL9002

Поворотное колесная опора с общий тормоз Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.

100 mm
Легкие условия
124 mm
100 mm
Легкие условия
124 mm