Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
EAN:
4031582360202
Номер продукта:
5941UAC125P30-13 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в медицинских и технич...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в медицинских и технических изделиях, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, тележки для диализа, больничные каталки, подъемники для пациентов, кресла-рекламайнеры и профессиональные тележки для уборки. Крепление выполнено по типу отверстие под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, обеспечивающим плавное и точное свободное вращение вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, и установлено на подшипник из нержавеющей стали, что обеспечивает стабильное качение и устойчивость к коррозии. Общая высота опоры составляет 143 мм. Статическая нагрузка опоры достигает 260 кг, а динамическая нагрузка составляет 130 кг при скорости движения 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать