Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 143 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
130 kg
Грузоподъемность статическая
260 kg
Общая высота
143 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
218 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
109 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
20 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских учреждениях и при оснащении специального оборудования. Крепление опоры выполняется через отверстие под болт, что обеспечивает надежную фиксацию и простую установку в конструкцию изделия. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное и точное поворотное движение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм имеет прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали, благодаря которому снижается трение и обеспечивается долговечность узла. Протектор колеса выполнен из инжекционного электропроводного полиуретана, что обеспечивает бесшумное перемещение и отвод статического электричества. Общая высота опоры составляет 143 мм. Статическая нагрузка изделия составляет 260 кг, динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 130 кг, что позволяет использовать опору в условиях регулярного эксплуатационного перемещения.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea предназначена для мобильного медицинского и офисного оборудования, требующего точного управления движением. Крепление осуществляется через отверстие под болт, что обеспечивает жёсткое соединение с конструкцией. Корпус выполнен из электропроводящего полиамида и включает поворотный узел на прецизионном шариковом подшипнике. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Протектор изготовлен из инжекционного электропроводного полиуретана, корпус колеса из электропроводящего полиамида. Общая высота опоры составляет 143 мм. Статическая нагрузка достигает 260 кг, динамическая составляет 130 кг при скорости движения 3 км/ч. Области применения: медицинское оборудование, С-дуги, КТ и МРТ, кровати, диализные системы, аппараты ИВЛ, ультразвуковые аппараты, офисная мебель и уборочные тележки.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Линейка «Linea» представляет собой поворотное колесная опора с комбинированным замком, предназначенную для медицинского и промышленного оборудования, которому требуется надежная фиксация и маневренность. Для крепления опоры производитель рекомендует использовать отверстие под болт, которое обеспечивает прочное соединение с основанием изделия, а при установке необходимо применять герметичные моющиеся кроватные колеса в зоне прилегания. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида и оснащен цилиндрическим шариковым подшипником поворотного типа, что обеспечивает плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из электропроводящего литьевого полиуретана, который отводит статическое электричество, а подшипник качения выполнен из нержавеющей стали, что повышает износостойкость и срок службы узла. Общая высота изделия составляет 143 мм, что позволяет встраивать опору в конструкции с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры достигает 260 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 130 кг, что соответствует требованиям к эксплуатации в больничных кроватях, каталках и иных конструкциях.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg