Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургических роботов, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5940UAC100P52 RAL9002
EAN
4031582352931
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
76 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
44,5 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
Серый белый (RAL9002)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для повышения функциональности и надежности мебельных опор. Данное изделие обеспечивает оптимальное взаимодействие с различными типами роликовых систем, позволяя улучшить характеристики мобильности и устойчивости мебели. Принадлежность Linea изготавливается с использованием высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы в условиях интенсивной эксплуатации. Данный аксессуар совместим с стандартными креплениями и монтажными системами, что упрощает процесс установки и обслуживания. Применение этой принадлежности рекомендуется для профессиональных и бытовых приложений, где требуется надежная фиксация и плавное движение мебельных конструкций.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
5941UAC100P52 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Linea
5947UAC100P52 RAL9002

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg