Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea low height предназначена для крепления посредством отверстия под болт и изготовлена из полиамида, обеспечивая надежность и долговечность в эксплуатации. Корпус опоры выполнен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота, что гарантирует стабильную работу в различных условиях применения. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет полиуретановый инжекционный протектор, установленный на полиамидном основании с прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим легкое вращение и минимальное сопротивление движению. Общая высота опоры составляет 78 миллиметров, что позволяет использовать ее в компактных конструкциях с ограниченным пространством. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 180 килограммов и динамическую нагрузку до 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора широко применяется в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медикаментов и ухода за пациентами, а также в больничной мебели, креслах для процедур, душевых стульях, подъемниках для пациентов, аппаратах УЗИ и ИВЛ, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
EAN
4031582373004
S4 Materialnummer
990770589
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
58 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
90 kg
Statische Tragfähigkeit
180 kg
Bauhöhe
78 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Linea low height
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Серебристо-серый (RAL7001)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
121 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
60,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Laufflächenfarbe
Сланцево-серый (RAL7015)
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для повышения функциональности и надежности мебельных опор. Данное изделие обеспечивает оптимальное взаимодействие с различными типами роликовых систем, позволяя улучшить характеристики мобильности и устойчивости мебели. Принадлежность Linea изготавливается с использованием высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы в условиях интенсивной эксплуатации. Данный аксессуар совместим с стандартными креплениями и монтажными системами, что упрощает процесс установки и обслуживания. Применение этой принадлежности рекомендуется для профессиональных и бытовых приложений, где требуется надежная фиксация и плавное движение мебельных конструкций.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

Linea low height — поворотная колесная опора с тормоз колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость, химическую стойкость и долговечность в условиях медицинских учреждений. Поворотный механизм оснащен прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана, обеспечивающую отличное сцепление и минимальный уровень шума при движении. Ступица колеса также оборудована прецизионным шариковым подшипником для оптимальной работы. Общая высота опоры составляет 78 миллиметров, что позволяет использовать ее в компактных конструкциях с ограниченным пространством. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 180 килограммов и динамическую нагрузку до 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, медицинских сканерах, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничной мебели, тележках для медикаментов, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg