Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и профессиональных приложениях, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновское оборудование, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, мебель, больницы, медиа-мебель, тележки для медикаментов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем, обеспечивающим полную маневренность опоры. Колесо имеет диаметр 65 миллиметров с беговой дорожкой из инъекционного полиуретана и корпусом из полиамида. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение и надежную работу. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 120 килограммов и динамической нагрузкой 60 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации медицинского и офисного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
46 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,1 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
112 mm
Радиус поворота
56 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
13,9 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Фитинг представляет собой глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежное крепление к опорной конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем, позволяющим осуществлять полный диапазон движений при маневрировании. Колесо диаметром 65 миллиметров имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и долговечность, с полиамидным основанием. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение и надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 120 килограммов и динамической нагрузкой 60 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинском оборудовании, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, больничном оборудовании, тележках для медикаментов, офисной мебели, ультразвуковых аппаратах и профессиональных тележках для уборки.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Опора комплектуется глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к несущим конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, а поворотный механизм оснащен стержнем поворотного подшипника, что обеспечивает плавное и управляемое вращение платформы. Колесо диаметром 65 миллиметров имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий надежное сцепление и долговечность, с полиамидным основанием. Подшипник скольжения с простановкой трубой гарантирует бесшумную работу и минимальное трение при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 120 килограммов и динамическую нагрузку до 60 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная конструкция идеально подходит для тележек анестезии, прикроватных тумбочек, медицинских сканеров, систем доставки питания, компьютеров на колесах, тележек диализа, медицинской мебели, больничного оборудования, офисной мебели и профессиональных уборочных систем.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg