Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения с проставкой трубой для бесшумного хода. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
46 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,08 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
112 mm
Радиус поворота
56 mm
Колесо
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
13,9 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light предназначена для мобильного оборудования и мебели, где требуется сочетание маневренности и надежной фиксации. Крепление выполнено в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое обеспечивает жесткое соединение опоры с несущей конструкцией изделия. Поворотный стержень корпуса изготовлен из полиамида и обеспечивает свободное вращение опоры относительно вертикальной оси. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полипропилена, протектор выполнен из материала, идентичного материалу корпуса колеса, а вращение обеспечивается подшипником скольжения с проставкой-трубой. Общая высота опоры составляет 68 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность опоры составляет 80 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 40 кг.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light представляет собой компактное изделие для мебели и медицинского оборудования, применяемое в составе тележек, каталок и подвижных конструкций. Крепление осуществляется с помощью глухого отверстия для фитинга B10, которое обеспечивает надежную фиксацию в корпусе изделия без использования дополнительных резьбовых соединений. Корпус выполнен из полиамида и представляет собой поворотный стержень, обеспечивающий свободное вращение опоры относительно вертикальной оси. Колесо диаметром 65 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, что обеспечивает плавность хода и снижает трение при движении. Материал протектора идентичен материалу колеса, что обеспечивает однородные эксплуатационные характеристики по всей поверхности качения. Общая высота изделия составляет 68 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 80 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 40 кг. Область применения включает тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, мебель, больницы, мебель для медиа, тележки для медикаментов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg