Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Линейка клиник представляет собой поворотное колесная опора с центральным общим тормозом, предназначенную для медицинского оборудования и мебели. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения, что обеспечивает надежную фиксацию колеса к раме или корпусу изделия. Корпус опоры, включающий поворотный узел на прецизионном шариковом подшипнике, изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и стойкость к механическим воздействиям. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, и обеспечивает плавное перемещение и низкий уровень шума при движении. Общая высота опоры составляет 155 мм. Статическая нагрузка на опору не превышает 450 кг. Динамическая нагрузка составляет 150 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 150 кг на каждое колесо при скорости 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348378
Номер материала S4
990034521
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,03 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
42 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
45,5 mm
Поворотное соединение
254 mm
Офсет (Смещение)
47,5 mm
Радиус поворота
127 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый белый (RAL9002)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту