Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота и надежной работы. Колесо имеет диаметр 150 миллиметров и состоит из полиамидного тела с инъекционным полиуретановым протектором, что обеспечивает долговечность и хорошее сцепление с полом. Подшипник колеса выполнен из нержавеющей стали с прецизионными шариковыми элементами для минимизации трения и повышения срока службы. Общая высота конструкции составляет 155 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данное изделие применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, медицинских тележках, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ, а также совместимо с С-дугами, КТ-сканерами, МРТ и рентгеновским оборудованием.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6
EAN
4031582359930
Core attributes
Zertifikat
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,09 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Befestigungsart
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Störkreis
254 mm
Ausladung
47,5 mm
Schwenkradius
122,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота и надежной работы. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет беговую поверхность из инъекционного полиуретана, обеспечивающую отличное сцепление и долговечность, а его корпус также выполнен из полиамида. Беговая дорожка поддерживается прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, что гарантирует надежность и устойчивость к коррозии. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 300 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ, а также в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg