Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с центральным общим тормозом Linea clinic предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой варианте исполнения, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мягкие кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую поверхность из инъекционного полиуретана, обеспечивающую надежное сцепление и долговечность, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Общая высота опоры составляет 130 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку 300 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час, а также 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная колесная опора применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, больницах, тележках для медикаментов, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130
EAN
4031582412611
Core attributes
Zertifikat
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
130 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,85 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Befestigungsart
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
42 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции