Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic предназначена для использования в медицинском оборудовании и представляет собой высокотехнологичное решение для мобильных систем. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней в короткой варианте, что обеспечивает надежное и быстрое присоединение к различным конструкциям. Производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен встроенным кабельный нож из полиэтилена, что позволяет безопасно работать с кабелями и проводами. Поворотный механизм оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из инъекционного полиуретана, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Подшипник колеса представляет собой прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали, обеспечивающий высокую надежность и коррозионную стойкость. Общая высота опоры составляет 130 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 300 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Опора предназначена для применения в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
130 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,94 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
50 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Подсказка
Кронштейн со встроенным Кабельный нож из Полиэтилен.
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецисссионым шариковым подшипником и кронштейном со встроенным кабельный нож из полиэтилен. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор из полиуретан, инжекционный и прецисссионый шариковый подшипник, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка до 450 кг. Применяется для тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больничные кровати, больницы, тележки для медикаментов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, носилки, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg