Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные движущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота и надежной работы. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и состоит из полиамидного тела с инъекционным полиуретановым протектором, обеспечивающим оптимальное сцепление и долговечность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим бесперебойное вращение и устойчивость к коррозии. Общая высота опоры составляет 130 миллиметров. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку в 300 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 4 километра в час, а также альтернативную динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ, а также в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
EAN
4031582412635
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
130 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,89 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
50 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту